测试与测量附件

低压和带触摸保护产品

史陶比尔提供应用广泛的带触摸保护测试配件,以便安全精确地进行测量工作。无论是针对电子实验室和培训器材的超低电压应用,还是对维修车间的服务技术人员和电力公司员工来说,MULTILAM连接技术、表面涂层及所采用的绝缘材料确保史陶比尔产品具备最高品质和安全标准,坚固可靠并经久耐用。

 

Test leads 2 mm and 4 mm
2mm和4mm测试导线

低压带触摸保护测试导线,接头直径为2mm和4mm。

Plugs 2 mm and 4 mm
2mm和4mm插头

低压带触摸保护测试插头,接头直径为2mm和4mm。

Sockets 2 mm and 4 mm
2mm和4mm插座

低压带触摸保护测试插座,接头直径为2mm和4mm。

Connecting plugs and sockets
接线插头和插座

低压带触摸保护接线插头和插座,接触直径为2mm和4mm。

Test probes 2 mm and 4 mm
2mm和4mm测试探头

低压带触摸保护测试探头,接触直径为2mm和4mm。

Test clips 2 mm and 4 mm
2mm和4mm测试夹

广泛应用于各类测量中的小型测试夹、海豚夹和鳄鱼夹。

Adapters 2 mm and 4 mm
2mm和4mm适配器

多种型号的适配器,可用于低压带触摸保护测量。

Kelvin test leads
凯文测试导线

凯文测试导线适用于四线制或凯文测量。