快速接头 压缩空气

用于压缩空气的安全快速接头和附件

史陶比尔用于压缩空气的全系列连接解决方案具有众多独特优势。优质材质连接器赋予了值得信赖的最佳性能和密封性,同时确保所有压缩空气回路中的高流量安全至关重要,史陶比尔产品设计使其在连接、操作和断开时都十分安全。得益于人体工学设计轻质的材料,我们的接头还最大限度地减少了对操作者造成的压力。

压缩空气管网连接的解决方案

RCS - 安全

Compact safety coupling RCS for compressed air

DN ( mm ):06 到 11
最大允许压力 PS (bar)* : 16

关于安全气动连接器的更多信息

RSI - 主动安全

Active safety couplings RSI for compressed air

DN ( mm ):06 到 11
最大允许压力 PS (bar)* : 16

关于主动式安全气动连接器的更多信息

ADS - 安全大流量

Quick couplings ADS dedicated to high flow circuits

DN ( mm ):11 到 19
最大允许压力 PS (bar)* : 15

关于大流量气动连接器的更多信息

ERS - 防刮擦

Non-scratch couplings ERS for compressed air

DN ( mm ) : 06 到 08
最大允许压力 PS (bar)* : 12

关于防刮擦气动连接器的更多信息

NSI - 安全防刮擦

Non-scratch active safety coupling NSI for compressed air

DN ( mm ):06 到 08
最大允许压力 PS (bar)* : 12

关于防刮擦气动连接器的更多信息

RBS – 不锈钢

Stainless steel safety couplings RBS for compressed air and inert gases

DN ( mm ):06 到 11
最大允许压力 PS (bar)* : 16

关于不锈钢气动连接器的更多信息

SBG - 紧凑型吹尘枪

Compact safety blowgun SBG for compressed air

DN ( mm ):06
最大允许压力 PS (bar)* : 12

关于紧凑型吹尘枪的更多信息

STA - 带复合材料吹尘枪的吹扫装置

Blowing unit with composite blowgun STA

DN ( mm ):5 x 8 到 6.5 x 10
最大允许压力 PS (bar)*: 10

关于带复合材料吹尘枪的吹扫装置的更多信息

PML - 吹扫组件,带钢制吹尘枪

Blowing unit with steel blowgun PML for compressed air

DN ( mm ):5 x 8 到 6.5 x 10
最大允许压力 PS (bar)*: 10

关于带不锈钢吹尘枪的吹扫装置的更多信息

HJP - 连接组件

Self-storing connection unit HJP

DN ( mm ):8 x 12 到 11 x 16
最大允许压力 PS (bar)*: 10

关于完整连接装置的更多信息

RVS - 极高流量

Very high flow safety coupling RVS for compressed air

DN ( mm ):33
最大允许压力 PS (bar)*: 16

关于安全高流量连接器的更多信息

MCR - 微型

Quick release micro-couplings MCR for compressed air

DN ( mm ):2
最大允许压力 PS (bar)*: 10

关于安全微连接器的更多信息

MRA - 小型

quick-release mini couplings MRA for compressed air

DN ( mm ):4
最大允许压力 PS (bar)*: 250

关于安全小型连接器的更多信息

FRL – 空气处理装置

Air treatment unit FRL

管接头: G 1/4, G1/2 或 G 1
最大允许压力 PS (bar)*: 16

关于空气处理装置的更多信息

FSB – 亚微米滤芯

Submicronic filter FSB

管接头: G 1/4 或 G3
最大允许压力 PS (bar)*: 16

关于亚微米过滤器的更多信息

ETO/ETF – 软管卷管器

Automatic hose ETO for compressed air

DN ( mm ):8 到 16
最大允许压力 PS (bar)*: 20

关于软管卷管器的更多信息

HEC - 平衡和供气装置

Balancing and supply units Helicol-Combi

管接头: G 1/4, G 3/8
最大允许压力 PS (bar)*: 10

关于平衡和供应装置的更多信息
行业解决方案

铁路行业用GPL

Full flow couplings for railway GPL

DN ( mm ):15 到33
最大允许压力 PS(bar)*: 10

关于铁路用气动连接器的更多信息

铁路行业用RTD

Full flow coupling for severe conditions RTD for railway

DN ( mm ):11 到19
最大允许压力 PS(bar)*: 10

关于铁路用气动连接器的更多信息

铁路行业用SPI/OS

Full flow couplings for harsh conditions SPI/OS designed for railway

DN ( mm ):6 到9
最大允许压力 PS(bar)*: 10

关于铁路用气动连接器的更多信息

RBE 铁路行业压力测点与模拟测重

Quick couplings for pressure point and leveling tests RBE

DN ( mm ):3 到6
最大允许压力 PS(bar)*: 10

关于铁路用压力测点连接器的更多信息

铁路行业用软管组件

Hose assemblies for railway

配备快速接头的软管

关于铁路用软管附件的更多信息

核工业用ADS

Quick couplings ADS for nuclear applications

DN ( mm ):11
最大允许压力 PS(bar)*: 15

关于核工业气动连接器的更多信息

赛车用气压千斤顶

Airjack lance for lifting cars

用于快速和安全地升高赛车

关于赛车用气动千斤顶解决方案的更多信息

* 根据型号和工作条件