快速接头 呼吸空气

用于所有个人防护设备呼吸空气供气管路的快速接头、软管和过滤器

由于认识到呼吸空气供气管路是真正的生命线,史陶比尔一直确保其产品符合 EN 12021EN 14594EN 14593 标准。得益于 60 多年来积累的流体连接技术专业知识和对众多呼吸空气应用的深入了解,我们的呼吸空气产品得以进一步的提升。通过遵循最严格的安全标准并依靠扎实的专业知识,同时考虑您独有的需求和环境要求,我们提供一系列齐全的解决方案,包括供气连接过滤分配等功能。

AQR - 安全快速接头

Quick release safety coupling for breathing air AQR

DN ( mm ):5 到17
最大允许压力 PS(bar)*: 10

关于呼吸空气快速接头的更多信息

BQR 180 - 过滤装置

Final air treatment unit BQR

D≤ 3000 Nl/mn

关于呼吸空气过滤装置的更多信息

TQR - 配备软管的管接头

Breathing air hose fitted with quick release couplings TQR

DN ( mm ):10 到19
最大允许压力 PS(bar)*: 10

关于呼吸空气直管的更多信息

HQR - 螺旋软管

Coiled hose with quick release couplings HQR

DN ( mm ):9
最大允许压力 PS(bar)*: 10

关于呼吸空气螺旋软管的更多信息

EQR - 软管卷管器

Open hose reel EQR for breathing air

自动和手动打开卷管式软管卷管器

关于呼吸空气软管卷管器的更多信息

DQR - 分水器装置

Breathing air manifold DQR

同时给多个个人防护装备分别供应呼吸空气。

关于呼吸空气分水器装置的更多信息

* 根据型号和工作条件