快速接头 空调

用于空调管路的 SPF 无泄漏快速接头

利用史陶比尔卓有成效的防泄漏技术SPF 洁净断开接头可与空调系统频繁连接与断开,并且无需给回路重新加注制冷剂。螺纹连接确保连接的绝对安全,在振动的情况下,该连接可采用销栓来加强。  史陶比尔的快速连接器重量很轻,是车载机载应用(飞机、直升机、赛车用车辆、便携式空调装置)的理想解决方案。

技术参数

  • 公称直径 DN (mm):6 到 17
  • 最大允许压力*:80 bar (1160 PSI)


流体

  • 空调液


材质

  • 高性能经处理铝合金
  • 2种标准密封圈款型;其他款型根据需求提供


其他特性

  • 可选直式阀插座


* 根据型号和工作条件