快速接头 空调

用于快速连接车辆和机器空调液的快速接头

史陶比尔的快速接头频繁连接断开冷却系统设备,无需向回路再次加注冷却剂。这些接头经过专门设计,使用寿命长,其特点是采用多种密封件,并配备易于使用的螺钉锁紧机构、人体工学凸起式锁止按钮等。由于接头易于使用,无需专业的维护人员进行排放加注

SPF - 洁净断开

Quick release coupling for cooling lines SPF

DN (mm)6 17
最大允许压力 PS (bar)*:80

关于空调装置用洁净断开连接器的更多信息

RPE - HFO 1234yf 制冷剂

Quick-release coupling RPE for filling air conditioning circuits with HFO-1234yf fluids

DN (mm)12 13

最大允许压力 PS (bar)*:15

关于HFO 1234yf制冷剂用连接器的更多信息

RPE - R-134a 冷却剂

Quick-release coupling RPE for filling air conditioning circuits with R-134a fluids

DN (mm)11 14

最大允许压力 PS (bar)*:15

关于R-134a冷却剂用连接器的更多信息

* 根据型号和工作条件