赛车 燃料

用于燃料管路的 SPT 无泄漏快速接头

应用

  • 用于加注和排气的燃料管路连接
  • FIA 认证取样
  • 拉力赛车辆燃料加注
史陶比尔销售团队

用于车载燃料管路的 SPT 快速接头大流量和可靠的安全防泄漏性能,满足严苛的赛车要求。接头十分紧凑轻巧,适用于所有种类的车辆。拉索脱扣功能确保了撞车时燃料管路的安全拉断

技术参数

  • 公称直径 DN (mm):5 到 12
    最大允许压力*:40 bar (580 PSI)


流体

  • 燃料
  • 乙醇


材质

  • 高强度铝
  • 2类密封圈


其他特性

  • 提供拉力赛专用带防尘保护版本
  • 拉断阀选项


* 根据型号和工作条件