燃料 氢气

用于给各类安装有燃料电池的电动车加注大流量氢气

无论是用于车队还是私家车,史陶比尔的氢气加注解决方案兼具人体工学设计卓越性能安全性

CHV 08 自助加气枪

Nozzle for hydrogen refueling CHV 08

Cv = 1.83 
SAE J2600, ISO 17268

关于自助和车队加气枪的更多信息

BRH 08 - 安全拉断阀

Breakaway safety coupling on the hydrogen refueling line BRH 08

公称直径 DN ( mm ):08 
最大允许压力 PS(bar)*: 438

关于氢气加注管路安全的更多信息

* 根据型号和工作条件