燃料 天然气车辆

用于天然气车辆的加注系统 (NGV CNG)

可靠高效我们提供适合各类车辆加注模式连接解决方案。我们的所有产品均可确保您的安全性,并提供最佳的使用舒适性,为了保持长久的舒适性和可靠性,产品具有符合人体工学要求的手柄。

 

GMV - 加气口

Receptacle for natural gas vehicles GMV

公称直径 DN ( mm ):8 到9 
ISO 14469-1 和 ISO 14469-3

关于 NGV 加气口的更多信息

GMV - 截止阀

Vehicle check valve for NGV applications GMV

DN ( mm ):8 到9 
最大允许压力 PS(bar)*: 315

关于 NGV 止回阀的更多信息

BRW – 管路安全拉断阀

NGV in-line breakaway safety coupling BRW 02 BRW 08

DN ( mm ):2 到8 
最大允许压力 PS(bar)*: 315

关于 CNG 加注安全拉断阀的更多信息

GMV 06 - 自助加气枪

GMV 06 type 1 nozzle for CNG refueling

机械安全锁紧
内置三通阀
轻载车辆
NGV 1, ISO 14469-1 and ISO 14469-3

关于 NGV 轻型车辆自助加气枪的更多信息

GMV 09 和 12 - 自助加气枪

NGV refueling nozzle type 1 GMV

内置三通阀
快速加气
轻载和重载车辆

NGV1, ISO 14469-1, ISO 14469-2和ISO 14469-3

关于 CNG 自助加气枪的更多信息

CMV 08 – 车队加气枪

NGV refueling nozzle type 2-3 CMV @1x

DN ( mm ):8
ISO 14469-1 和 ISO 14469-3。

关于 CNG 2-3 型加气枪的更多信息

* 根据型号和工作条件