快速接头 温度控制

RMI 模块式温度控制快速接头

应用

在注塑机上进行温度控制:工具和供气管路上的温度控制回路

史陶比尔销售团队

史陶比尔 RMI 快速接头灵活性极高,拥有七种不同口径和两类截止阀,能满足客户各类模具冷却加热应用的要求。史陶比尔快速连接件缩短工艺用时,并且无需给回路排气。材质精选、优异的流量牢固的锁紧使得该款接头成为可靠高效的解决方案。

技术参数

  • 公称直径 DN (mm):6 到 37
  • 最大允许压力*:16 bar (232 PSI)


流体

  • 热水和冷水、乙二醇水、传热流体


材质

  • 主体:黄铜
  • 插头体(根据口径)
    - Ø 06 – 09 – 12 mm:黄铜
    - Ø 16 – 20 – 25 mm:淬火不锈钢
    - Ø 37 mm:高强度不锈钢
  • 锁套:不锈钢


其他特性

  • 弯头款型
  • 导桥件


* 根据型号和工作条件