快速接头 温度控制

CBI 无泄漏温度控制快速接头

应用
  • 在苛刻条件下(尤其是在注塑机上)连接温度控制回路
史陶比尔销售团队

CBI 无泄漏快速接头是为承受很强的机械应力(如振动振荡)而设计的。此系列接头的平头防污染技术可以防溢出,从而保证操作者的安全,并且能保护流体的完整性,以确保无污染物进入回路。此系列接头还允许在难以到达的位置进行盲插

技术参数

  • 公称直径 DN (mm):3 到 25
  • 最大允许压力*:50 bar (725 PSI)


流体

  • 冷水、乙二醇水溶液、热水、蒸汽
  • 矿物油或合成导热油、润滑油
  • 气体回路:氩气、氮气、氦气等


材质

  • 主要为具高机械强度的不锈钢
  • 接触流体的零件材质:不锈钢和黄铜


其他特性

  • 可与我们的 SPI 系列接头互换


* 根据型号和工作条件