快速接头 温度控制

一系列广泛的温度控制用快速接头

无论使用何种冷却液、不管使用条件、运行环境以及成本和生产力因素如何,为每个应用选择最佳的温度控制解决方案都是至关重要的。无论是直通式直径还是无泄漏系列,直径尺寸范围 3mm 到 50 mm,史陶比尔拥有一系列广泛的快速接头,可提供长期的可靠性

HTI – 高温

High temperature quick couplings HTI for temperature control

DN ( mm ):9 到25
最大允许压力 PS(bar)*: 12

关于高温连接器的更多信息

RPL - 全流量

Full flow quick-release couplings RPL for hot or cold water

DN ( mm ):6 到12
最大允许压力 PS(bar)*: 10

关于直通式连接器的更多信息

CBI - 洁净断开

Non-spill flat face coupling CBI for temperature control

DN ( mm ):3 到25
最大允许压力 PS(bar)*: 50

关于洁净断开连接器的更多信息

RMI - 单或双截止阀

Single or double shutoff coupling RMI for connection of low pressure temperature control circuits

DN ( mm ):6 到37
最大允许压力 PS(bar)*: 16

关于模块式连接器的更多信息

GPL - 全流量

Full flow quick coupling GPL for temperature control

DN ( mm ):25 到50
最大允许压力 PS(bar)*: 10

关于直通式连接器的更多信息

NCI - 分水器

Manifold NCI for distribution of temperature control circuits on injection presses

史陶比尔提供为优化您的应用而专门设计的解决方案。

关于分水器的更多信息

* 根据型号和工作条件