快速接头 液压

用于远程操作的 THX TM 极高压液压接头

应用

  • 在狭小工作单元中、拆除核设施时、工具能源供给时进行液压连接。
史陶比尔销售团队

THX TM 快速接头具有方形接头体、肋面和预定心锥体,完美地适用于远程操作钳形夹紧。其采用的防污染技术使得回路的连接断开无泄漏。此系列专为高压液压应用而设计,在压力高达 700 bar (10152 PSI) 时仍能确保优异的性能。如需在核能海底应用中进行能源连接,此系列连接器是安全而理想的解决方案。

技术参数

  • 公称直径 DN (mm):6
  • 最大允许压力*:700 bar (10,150 psi)


流体


材质

  • 主体为高强度不锈钢


其他特性

  • 连接位置的目视指示器;
  • 可以提供带软管的完整解决方案,软管为黑色或红色,以方便识别输出和输入回路。


* 根据型号和工作条件