铁路行业 液压

SPI 铁路行业用洁净断开快速接头

应用
  • 液压制动回路
  • 液压倾摆回路
  • 制动钳
  • 液压蓄能器
  • 液压单元
史陶比尔销售团队

此系列特种快速接头采用无泄漏平头设计,确保在断开连接时无任何液体溢出,在连接时无空气进入回路。插座中的插头长导向端提供持久的密封,即便在严苛的使用条件下仍能保持可靠的密封。钢珠式锁紧快速、方便、安全坚固,足以承受振动振荡等严苛的工作条件。氯丁二烯保护套能防止水或灰尘等外部杂质进入回路。

技术参数

  • 公称直径 DN (mm):3 到 9
  • 最大允许压力*:160 bar (2,320 PSI)


流体

  • 油类


材质

  • 不锈钢材质


其他特性

  • 符合人体工学要求的锁套
  • 用于液压翻转系统的快速连接和断开的集中连接系统
  • 软管组件


* 根据型号和工作条件