快速接头 液压

MPX 洁净断开液压快速接头

应用

  • 用于机器、注塑机、模具型芯抽出回路等的液压回路的连接。
史陶比尔销售团队

高性能 MPX 快速接头是专为快速连接液压回路而设计,符合最苛刻的工业要求。无泄漏设计,符合 ISO 16 028 标准,保护回路和环境不受污染。安全功能包括通过简单的旋转锁紧,以及一个防止锁紧套意外反转的机构。MPX 快速连接器还具备优异的耐高温性最佳流量

技术参数

  • 公称直径 DN (mm):6 到 25
  • 最大允许压力*:315 bar (4,568 PSI)


适用流体


材质

  • 高强度钢,经防腐蚀处理。


其他特性

  • 优异的耐高温性
  • 最佳流量


* 根据型号和工作条件