快速接头 液压

SPX 高压平头液压快速接头

应用

  • 钢铁和近海等众多行业中液压回路的连接
史陶比尔销售团队

史陶比尔 SPX 快速接头具有洁净断开坚固操作方便等优势,非常适用于严苛环境中的液压连接无泄漏平头设计能确保空气不进入回路。此系列接头能防止污染物逸出而进入工作区域,故能确保工作环境不受污染。此系列快速连接器极为安全,可确保锁紧牢靠。此系列面面俱到,能提供无数适合您特殊应用的定制解决方案。

技术参数

  • 公称直径 DN (mm):6 到 16
  • 最大允许压力*:450 bar (6,526 PSI)


适用流体


材质

  • 高机械强度不锈钢(标准款)
  • 高机械强度和耐腐蚀不锈钢(可选)


其他特性

  • 色标记
  • 防尘帽
  • 金属防尘帽
  • 可提供面板安装版本


* 根据型号和工作条件