快速接头 液压

SBA 高强度无泄漏液压接头

应用

  • 连接液压油回路
  • 静态和动态测试台上的液压元件的连接
  • 泵、汽缸和换向阀的连接
史陶比尔销售团队

SBA 高强度快速接头能保证流体的稳流和直流,在流道中无湍流或无断流。锁紧机构非常坚固,采用数目众多的大截面钢珠,能确保锁紧的可靠性。所有密封面密封圈都受到保护,以免受外部冲击。SBA 快速连接器可以在残压下连接回路。

技术参数

  • 公称直径 DN (mm):8 到 15
  • 最大允许压力*:450 bar (6526 PSI)


适用流体

  • 油类


材质

  • 主要零件采用铬钢和碳钢制造
  • 经防腐蚀处理


其他特性

  • 用于瞬间视觉识别的色环
  • 在残压下连接(选用)
  • 可提供面板安装版本


* 根据型号和工作条件