快速接头 液压

THL 测试台用高压液压快速接头

应用

  • 高压测试台的液压连接
史陶比尔销售团队

THL 快速接头专为非常频繁的密集连接而设计,在不带压的情况下插拔次数可高达 10,000 次,可确保持续可靠的机械连接。接头完全密封:产品和客户接口端之间采用金属对金属密封,因此无需密封件。按钮锁紧方便断开连接,节省测试之间的时间。

技术参数

  • 公称直径 DN (mm):2.5
  • 最大允许压力*:处于连接位置时为 1,000 bar (14,500 PSI);处于断开位置时为 400 bar (5,800 PSI)
     

适用流体

  • 液压油、水


材质

  • 17%铬不锈钢


* 根据型号和工作条件