赛车 液压

用于赛车的 HPR 高压无泄漏快速接头

应用

  • 车载连接,特别适用于方程式 1 赛车的连接
史陶比尔销售团队

HPR 无泄漏快速接头非常适用于高流速 (30 m/s) 和高压,体积但是非常坚固。此系列接头还具有很高的锁紧强度,专为振动压力脉动的极端应用条件而设计。平头技术确保连接和断开连接时不会泄漏。此类快速连接器车载液压回路的理想选择。

技术参数

  • 公称直径 DN (mm):2 与 4
  • 最大允许压力*:350 bar (5076 PSI)
  • 流体速度:30 m/s


适用流体

  • 各类液压和刹车液(HPR 02)
  • 液压液(HPR 04)


材质

  • 不锈钢和钛
  • 2类密封圈:全氟橡胶和氟碳橡胶


* 根据型号和工作条件