快速接头 液压

HPX 重载螺纹锁紧液压快速接头

应用

  • 轧机(钢铁行业)
  • 道路建设
  • 耐久性测试
  • 发射台(航空)
  • 铸造工具(汽车)
  • 军事应用
  • 机械制造
  • 液压成形和切割等其他应用
史陶比尔销售团队

HPX 无泄漏快速接头是重载高压液压应用的理想选择,对于这类应用,安全连接至关重要。螺纹锁紧机构和外部棘爪可进一步保证额外的安全,确保极为牢固的连接,即使在受到强烈脉动振动循环时也不会断开。选配的彩色合金帽可以一目了然地识别回路。为了方便操作,插头可配一个手轮

技术参数

  • 公称直径 DN (mm):8 到 33
  • 最大允许压力*:500 bar (7251 PSI)


适用流体

  • 乙二醇水
  • 抗燃液压油(符合NSA307110标准)


材质

  • 主要材质为高机械强度不锈钢


其他特性

  • 防尘帽
  • 彩色合金帽供选用
  • 手轮选用件


* 根据型号和工作条件