赛车 液压

CBR 赛车用高压洁净断开快速接头

应用

  • 液压管路连接
  • 刹车管路连接
  • 液压管路排气
  • 刹车管路排气、钳板、离合器
  • 避震器充氮

 

更多信息

史陶比尔销售团队

本系列车载液压连接件极为轻巧紧凑,并且非常可靠地耐高压。卡口锁紧系统使得连接件牢固可靠、易于连接,同时当连接断开时,有一个密封防尘帽来保护插头。无泄漏设计可以在连接或断开时防溢出,并且无需吹扫回路。

技术参数

  • 公称直径 DN (mm):2
  • 最大允许压力*:300 bar (4351 PSI)
     

适用流体

  • 液压油和刹车液


材质

  • 不锈钢
  • 3 类密封圈(氟碳橡胶、乙丙橡胶或全氟橡胶)


其他特性

  • 色环(蓝色或绿色),用于回路的瞬间识别。
  • 机械安全钥匙(选件)


* 根据型号和工作条件