赛车 液压

SPH BA 赛车用洁净断开安全快速接头

应用

  • 汽车和摩托车制动回路的连接
  • 高压液压回路的连接
  • 发动机的油和水回路的冷却
  • 燃料管路的连接
  • 动力转向回路的连接
史陶比尔销售团队

此系列高压快速接头专为要求最为苛刻的车载应用而设计,兼具坚固、卡口锁紧、尺寸小重量轻等优势。SPH BA 完全无泄漏连接器可以确保在连接和断开连接时保持密封。没有空气进入回路,因而无需给回路排气。

技术参数

  • 公称直径 DN (mm):3 到 16
  • 最大允许压力*:350 bar (5076 PSI)


流体

  • 刹车液、各类油、矿物油脂、氮、汽油等。


材质

  • 可提供三种版本:高强度铝、钛和不锈钢
  • 可提供多种密封圈


其他特性

四种颜色以方便识别:铝材质版本为红色或黄色,钛材质版本为绿色或蓝色。


* 根据型号和工作条件