快速接头 液压

CBX 无泄漏液压快速接头

应用

  • 用于各行各业尤其是塑料行业的液压回路连接
史陶比尔销售团队

极其紧凑的设计和自动锁紧使得 CBX 快速接头非常适用于重复、盲插或连接位置难以触及的插接。它们可以在残压下进行连接(PA 选项),并配装了防护防尘帽。可提供用于测试回路的无黄铜版本。CBX 系列具备防污染设计,是液压回路连接的理想解决方案。CBX 接头可以防溢出,从而确保操作者的安全,并且为平头设计,保证了流体的完整性。

技术参数

  • 公称直径 DN (mm):3 到 16
  • 最大允许压力*:450 bar (6526 PSI)


适用流体

  • 矿物油或合成油,润滑油


材质

  • 主要材质为不锈钢
  • 可提供不锈钢和黄铜材质的接头(Ø 06 – 09)


* 根据型号和工作条件