快速接头 液压

用于各类压力的高电阻液压快速接头

史陶比尔的液压快速接头具有优秀的性能和技术水平,保证了最佳的液体流量以及完美环境保护和回路完整性。得益于其智能化设计坚固可靠的材料、密封件和锁紧装置,无论您需要低压中压高压解决方案,我们的接头均可实现很高的强度

MPX - 无泄漏中压

Non-spill flat face quick coupling MPX @1x

DN ( mm ):06 到25
最大允许压力 PS(bar)*: 315

关于中压连接器的更多信息

CBX - 无泄漏高压

Compact non-spill quick couplings CBX

DN ( mm ):3 到16
最大允许压力 PS(bar)*: 450

关于高压连接器的更多信息

SPX - 无泄漏高压

High pressure flush face quick coupling SPX

DN ( mm ):06 到16
最大允许压力 PS(bar)*: 450

关于高压连接器的更多信息

HPX - 重型无泄漏

Heavy duty screw-on quick couplings HPX

DN ( mm ):8 到33
最大允许压力 PS(bar)*: 500

关于重载连接器的更多信息

THL - 高压测试台接头

High pressure test bench couplings THL

DN ( mm ):2.5
最大允许压力 PS(bar)*: 1.000 (在连接位置)

关于高压连接器的更多信息

SBA - 高强度

High resistance couplings SBA for hydraulic oïl circuits

DN ( mm ):8 到12
最大允许压力 PS(bar)*: 450

关于高电阻连接器的更多信息
行业解决方案

远程操作用 THX TM

Very high pressure quick-release couplings for remote handling in the nuclear industry THX/TM

DN ( mm ): 06
最大允许压力 PS(bar)*: 700

关于核工业用远程操作连接器的更多信息

铁路用 SPI

Clean break quick couplings for railway SPI

DN ( mm ):3 到9
最大允许压力 PS(bar)*: 160

关于铁路用液压连接器的更多信息

赛车用 SPH BA

Non-spill quick release couplings with bayonet locking for motorsports SPH/BA

DN ( mm ):3 到16
最大允许压力 PS(bar)*: 350

关于赛车用洁净断开连接器的更多信息

赛车用 HPR

Compact high performance hydraulic couplings HPR for motorsports

DN ( mm ):2 到4
最大允许压力 PS(bar)*: 350

关于赛车用高压连接器的更多信息

赛车用 CBR

Compact hydraulic quick couplings for motorsports CBR

DN ( mm ):2
最大允许压力 PS(bar)*: 300

关于赛车用紧凑型连接器的更多信息

* 根据型号和工作条件