快速接头 全流体

VSU 对称直通式快速接头

在线演示

应用

  • 加油和石油工业:加油车辆设备、电动油泵组、分配系统、可折叠式油罐、燃料输送软管的快速连接
  • 冷却:电子、电机、冷水机组
史陶比尔销售团队

此系列大流量快速接头结构紧凑,具有最佳的流量压降比。VSU 连接器完全对称,可以为软管两端提供相同的连接。借助这一设计,操作者便无需检查连接方向。阀门在断开连接之前闭合,这确保了操作的整体安全性,并且凸耳锁紧功能简单有效

技术参数

  • 公称直径 DN (mm):25 到 50
  • 最大允许压力*:10 bar (145 PSI)

 

适用流体

  • 燃油、冷却流体


材质

  • 铝和不锈钢
  • 2 类密封圈可供选择:FPM(氟碳橡胶)和 FQM(氟硅橡胶)


其他特性

  • 内置软管排水功能
  • 密封保护帽或简单的塑料防尘帽选用件


* 根据型号和工作条件