核工业 流体和气体

用于远程操作的 MCB TM 无泄漏不锈钢接头

在线演示

应用

以下热室的洁净断开连接:

  • 水回路和液压回路
  • 腐蚀性流体
  • 净化流体
史陶比尔销售团队

MCB TM 快速接头是完美适用于远程操作夹紧的解决方案(正方形接头体、棱纹表面等)。此系列接头可确保无泄漏连接和断开,并且空气不进入系统,工作单元内也无污染。MCB TM 接头的自动锁紧功能是频繁连接时的理想选择。此系列连接器非常适用于工业的回路连接

技术参数

  • 公称直径 DN (mm):5
  • 最大允许压力:70 bar (1015 PSI)


适用流体

  • 所有流体和气体


材质

  • 主要材质为不锈钢 316 系列


其他特性

  • 材质可追溯


* 根据型号和工作条件