核工业 流体和气体

用于远程操作的 RBE TM 中低压应用快速接头

在线演示
应用
  • 在核工业的密闭单元和手套箱中进行遥控回路连接
史陶比尔销售团队

RBE TM 不锈钢快速接头是专为提供方便的遥控操作解决方案而设计的。其设计特点是采用方便夹紧正方形接头体棱纹表面,以及凸起式的按钮,并且具备视觉标记和长距离导向功能。有两种配置可供选择:一个用于远程操作的插座和一个固定插头,或者一个固定插座和一个用于远程操作的插头。此外,固定插座和插头可以安装在一个密封的穿板式管接头上或焊接转接头上。此系列连接器是用于工业能源连接安全解决方案。

技术参数

  • 公称直径 DN (mm):3 到 25
  • 最大允许压力*:400 bar (5801 PSI)


适用流体

  • 全流体


材质

  • 主要材质为不锈钢 316 系列


其他特性

  • 3 类截止阀
  • 带软弹簧版本用来减少连接和断开力
  • 多种密封圈
  • 产品标识


* 根据型号和工作条件