快速接头 全流体

带按钮的 RBE 模块式系列快速接头

史陶比尔 RBE 完全模块式系列接头具有范围广泛的元件材料和密封圈可供选择,还有 3 种不同的截止阀可供选用,以及各种其他选项,可以针对您的应用创建最适配的连接解决方案。此外,RBE 快速接头还具有一个非常容易操作的内置按钮锁紧系统。本系列产品设计精巧,材质出色,可实现最佳流量,有助于提高应用的效率和安全性,尤其是在接触腐蚀性气体和液体时。

技术参数

  • 公称直径 DN (mm):3 到 19
  • 最大允许压力*:450 bar (6526 PSI)
     

适用流体

  • 气体:氢气、氩气、氮气和氦气
  • 蒸汽
  • 液体:溶剂、酸
  • 工艺真空
     

各类材质

  • 17% 铬不锈钢
  • 主要材质为不锈钢 316 系列
  • 高强度不锈钢
  • 密封圈选择范围较广,包括 PTFE
     

其他特性

  • 安全栓
  • 用于穿板式安装的色盘
  • 防尘盖
  • 凸起按钮
  • 安全按钮
  • 防尘盖

 

* 根据型号和工作条件