快速接头 全流体

嵌入式安装的 SPC 无泄漏快速接头

应用

  • 机床:机头、主轴的连接和断开;托盘化和液压锁模
  • 冷却:插入件和模具、电子器件
史陶比尔销售团队

SPC 快速接头结构紧凑能提供优异的流量,外部尺寸亦有所缩小。SPC 快速连接器专为大量连接使用而设计,连接次数可高达一百万次,极为坚固耐用。本系列接头采用无污染平头式设计,可长久确保流体的完整性。本系列接头可自动补偿界面缝隙最多为 2 mm 时的规定范围对中误差。

技术参数

  • 公称直径 DN (mm):3 到 20
  • 最大允许压力*:450 bar (6526 PSI)
     

适用流体

  • 所有流体
     

材质

  • 高强度不锈钢
     

其他特性

  • 有 2 种安装方式可以完全集成于设备:两侧浮动或螺纹末端插头
  • 维护快捷方便

 

* 根据型号和工作条件