汽车行业 全流体

用于涂料管路的 LAK 无硅快速接头

应用

  • 快速连接用于
    汽车行业涂料和空气回路的喷枪
史陶比尔销售团队

史陶比尔为手动喷涂工艺提供快速连接解决方案。
LAK 快速接头易于操作,可实现从涂料管路到喷枪的安全连接。插头端部的椭圆形毛细管开口可防止涂料在断开连接时滴落,最大限度地减少涂料损耗。可提供面向水溶性溶剂型涂料的款型。史陶比尔还计划制造具备防软管反抽安全功能的快速接头,用于为喷枪供气

技术参数

  • 公称直径 DN (mm):4
  • 最大允许压力*:60 bar (870 PSI)


适用流体

  • 水溶性涂料
  • 溶剂型涂料


材质

  • 标准款:铝插座体配不锈钢插头
  • 水溶性涂料用IP款:全不锈钢,适用于侵蚀性水基涂料


其他特性

  • 整套产品:软管带快速接头
  • 配备软管延长节,可与空气和喷涂回路上的喷枪快速连接


* 根据型号和工作条件