快速接头 全流体

MCB 无泄漏不锈钢接头

应用

  • 工业工艺
  • 测试台
  • 化学流体采样
  • 电子连接冷却
  • 水箱加注
  • 惰化……

更多信息

史陶比尔销售团队

MCB 快速接头采用无泄漏平头,空气或污染介质不会进入回路,亦可确保操作者和设备的安全。此系列接头设计紧凑,可集成到受限空间中,其人体工学自动锁紧功能也简化了化工制药电子等行业的连接。 

技术参数

  • 公称直径 DN (mm):3 到 16
  • 最大允许压力*:100 bar (1450 PSI)
     

适用流体

  • 您应用所需的各类流体和气体


材质

  • 主要材质为不锈钢 316 系列
  • 密封圈:可有 5 种不同类型的密封圈,包括全氟橡胶密封圈


* 根据型号和工作条件