快速接头 全流体

用于各类流体的 GPL 直通式快速接头

GPL 快速接头是大型流体管路的理想选择,为连接大流量回路提供了结构紧凑且经济实惠的解决方案。GPL 采用人体工学设计,配有自动锁紧栓,非常耐用,可在众多活动领域中确保长期可靠性。

技术参数

  • 公称直径 DN (mm):25 到 50
  • 最大允许压力*:10 bar (145 PSI)


适用流体

  • 水、中性气体、丙烷、溶剂等


材质

  • 插座体和主要零件为镀铬黄铜;不锈钢弹簧和锁紧栓
  • 插头采用经精加工处理的高强度钢
  • 2 类密封圈


其他特性

  • 还可提供专门面向铁路应用的款型



* 根据型号和工作条件