快速接头 全流体

UPA 和 UPB 直通式不锈钢快速接头

应用

  • 分水器或填充器的快速连接
  • 水洗厂中的连接
  • 流体输送

更多信息

史陶比尔销售团队

坚固且性能可靠的 UPA-UPB 快速接头安全操作简便。本系列接头在液流中具有高质量的表面抛光度 Ra 0.8µm(Ra 32 微英寸),清洁方便高效。本系列快速接头采用优质不锈钢材质,确保优异的耐腐蚀性。本系列快速连接器可用于多种流体,设计时集成了安全锁紧机制。

技术参数

  • UPA 公称直径 DN (mm):6 到 20
  • UPB 公称直径 DN (mm):25 到 50
  • 最大允许压力*:30 bar (435 PSI)


适用流体

  • 各种流体:空气、水、氮气、氩气;液状和糊状食品;化工产品等


材质

  • 主要材质为不锈钢 316 系列


其他特性

  • 符合 FDA 和 USP VI 级的要求
  • 插座和锁紧外形符合 ISO 2852 标准的规定


* 根据型号和工作条件