快速接头 全流体

NCB 不锈钢平头快速接头

应用
  • 测试台
  • 流体采样
  • 移动容器的温度调节
  • 电子柜的惰化和冷却
史陶比尔销售团队

NCB 快速接头采用平头设计,可实现无泄漏、洁净断开,同时接头的内部设计亦可实现优异的流量。NCB 系列不仅具有标准自动锁紧功能,还有面向车载应用的螺纹锁紧款型。此系列连接器适用于众多行业(如制药、化学、农产食品、航空、船舶和铁路等)的生产工艺。

技术参数

  • 公称直径 DN (mm):4 到 20
  • 最大允许压力*:160 bar (2320 PSI)


适用流体

  • 各类流体
     

材质

  • 主要材质为不锈钢 316 系列
  • 锁紧套为铜铝材质(螺纹锁紧款型)
  • 多种密封圈
     

其他特性

  • 自动安全锁紧
  • 可选用螺纹锁紧款型
  • 视觉回路识别用的色环


* 根据型号和工作条件