快速接头 液体和气体

用于液体和气体的模块式快速接头

史陶比尔的液体气体快速连接器考虑了要输送液体或气体的参数和特性,提供一系列广泛的密封圈、多种类型的截止阀和锁紧系统,加之众多的选项,例如编码按钮端部连接件。我们承诺提供卓越的性能密封性紧凑性,并以合适产品来满足您的要求。

RBE – 模块式

Modular coupling with push button RBE

DN ( mm ):3 到19
最大允许压力 PS(bar)*: 450

关于模块式连接器的更多信息

SPC -自动对中,平头设计

Quick-release coupling designed to fully integrate with machine tools SPC

DN ( mm ):03 到 20
最大允许压力 PS(bar)*: 450 (6526 psi)

关于自动对中连接器的更多信息

HCB - 无泄漏 316 系列

Non-spill quick coupling with bayonet locking HCB

DN ( mm ):3 到20
最大允许压力 PS(bar)*: 350

关于不锈钢连接器的更多信息

NCB - 洁净断开 316 系列

Non-spill flat face quick coupling NCB

DN ( mm ):4 到20
最大允许压力 PS(bar)*: 160

关于不锈钢连接器的更多信息

MCB – 无泄漏316L

Non spill stainless steel coupling MCB

DN ( mm ):3 到16
最大允许压力 PS(bar)*: 100

关于不锈钢连接器的更多信息

RBL - 高压 316 系列

High-pressure, AISI 316L stainless steel coupling RBL

DN ( mm ):3 到19
最大允许压力 PS(bar)*: 450

关于不锈钢连接器的更多信息

BPX – 重型大流量

Heavy duty high flow quick couplings BPX

DN ( mm ):37
最大允许压力 PS(bar)*: 10

关于重载连接器的更多信息

UPA UPB - 直通式不锈钢

Full flow all stainless steel couplings UPA - UPB

UPA DN ( mm ):6 到20
UPB DN ( mm ):25 到50

最大允许压力 PS(bar)*: 30

关于不锈钢连接器的更多信息

GPL – 直通式

Full flow quick coupling GPL for temperature control

DN ( mm ):25 到50
最大允许压力 PS(bar)*: 10

关于直通式连接器的更多信息

VSU 对称式

Symmetrical quick release couplings VSU

DN ( mm ):38 到50
最大允许压力 PS(bar)*: 10

关于对称式连接器的更多信息
行业解决方案

用于遥控操作的RBE TM

Quick couplings for remote handling in the nuclear industry RBE TM

DN ( mm ):3 到25
最大允许压力 PS(bar)*: 400

关于核工业用远程操作连接器的更多信息

用于遥控操作的无泄漏接头MCB TM

Quick-release coupling for remote handling in the nuclear industry MCB/TM

DN ( mm ):5
最大允许压力 PS(bar)*: 70

关于核工业用远程操作连接器的更多信息

用于汽车涂装的LAK

Silicone-free quick couplings for paint lines LAK

DN ( mm ):4
最大允许压力 PS(bar)*: 60

关于汽车用涂装连接器的更多信息

* 根据型号和工作条件