快速接头 加注和排放

HCB 大流量不锈钢快速接头

应用

  • 卸载货车、储水箱、油箱。
  • 流体与气体增味剂输送和分配系统。
  • 双包络反应器温度调节。
  • 加注/排放桶。
  • 冷却测试台主电源。
     
史陶比尔销售团队

此系列快速接头专用于大流率,以其优异的耐用性和洁净断开技术而著称。此系列接头具有特别坚固的卡口锁紧,可确保连接和断开期间的完美、长久密封。接头采用人体工学设计,包括手轮和自动锁紧装置,易于操作。多亏了以上各项特性,史陶比尔无泄漏连接器是高效的解决方案,用于散装化学品石油化工用品特殊化学品和生物科技等众多应用。

公称直径 DN (mm):

  • DN 40 (1''1 2) 软管为 HCB 28
  • DN 50 (2'') 软管为 HCB 37
  • DN 80 (3'') 软管为 HCB 50
  • 最大允许压力*:50 bar (725 PSI)


适用流体

  • 各类流体


材质

  • 主要材质为不锈钢316系列
  • 护套:氟碳(HCB 28)和聚缩醛(HCB 37 和 HCB 50)
  • 手轮:铝合金


* 根据型号和工作条件