干式接头 装载和卸载

不锈钢全流量接头 TKU 和 TKM

应用

  • 货车、蓄水池、槽罐、槽罐车、轨道车、船舶的装料和卸料
  • 流体的传输和分配系统

  • 减压

  • 电子和马达的冷却

史陶比尔销售团队

凭借全流量设计,这些干式断开接头可确保最大流量,并且易清洁。可靠的锁止系统可防止意外连接断开或在断开连接时打开阀门。操作阀门无需特殊的顺序,因而确保直观操作。

TKU系列提供相同接头端面,这使得给槽罐车加料和卸料时无需关注软管的方向。

 

TKM系列能够适用于更广泛的介质,甚至可用于减压的应用。

技术参数 TKU

  • 公称直径 DN (mm):
    • TKU38 用于 DN 38 (1"1/2) 软管

    • TKU50 用于 DN 50 (2") 软管

    • TKU80 用于 DN 80 (3”) 软管

  • 最大允许压力 PS (bar)*:25 (636 PSI)


技术参数 TKM

  • 公称直径 DN (mm):
    • TKM25 用于 DN 25 (1"1/2) 软管

    • TKM38 用于 DN 38 (2") 软管

  • 最大允许压力 PS (bar)*:25 (636 PSI)


流体

  • 全流体


材质

  • 主要为不锈钢


*取决于款型和工作条件