快速接头 加注和排放

RPE 发动机测试用快速接头

应用

  • 用于发动机冷热态测试的连接
  • 对发动机零部件进行单独测试
史陶比尔销售团队

RPE 接头旨在满足客户规范,用途广泛,可匹配汽车行业内所有类型的发动机连接。史陶比尔依照连接外形、流体类型和环境为所有应用开发解决方案。史陶比尔快速连接器结构紧凑,即使在存在接触问题(例如发动机测试)的工艺中亦可轻松操作,是可以在总装之前对所有发动机回路进行测试的理想解决方案。

技术参数

  • 公称直径 DN (mm):3 到 65
  • 最大允许压力*:10 bar (145 PSI)
     

适用流体

  • 燃油、水、空气、油、真空


材质

  • 主体为不锈钢;其他为铝或黄铜


其他特性

  • 3D快速成型,这使得您可以确确实实地检查接头是否完美地集成于马达
  • 三维CAD图供索取,以便在您项目的设计阶段就可将RPE接头整合在其中
  • 整系列软管总成


* 根据型号和工作条件