用于液压动力的快速接头

史陶比尔提供各种用于高压汽缸和液压动力回路的高度耐用、安全可靠的快速接头。我们的动力液压快速接头具平面防污染设计,非常适合于钢铁工业的应用。

HPX - 重型防污染

直径Ø:8 mm到33 mm
最大压力可达500 bar*

重型HPX

SPX - 高压防污染

直径Ø:06 mm到16 mm
最大压力可达450 bar*

高压SPX

MPX - 中压防污染

直径Ø:6 mm到25 mm
最大压力可达315 bar*

中压MPX

* 根据型号和工作条件