市场 铁路

铁路工业用的压缩空气解决方案

史陶比尔的铁路行业压缩空气解决方案包括应用非常广泛的快速接头,例如车体与转向架的连接、用于制动回路的气动连接、悬挂装置、砂箱、轮缘润滑和主回路,所有产品均为达到优异的性能和长久的使用寿命而设计。

GPL 直通式

Full flow couplings for railway GPL

直通式接头可有 15 至 33 mm 的大流量通径,带自动锁止系统,并可防止外部物质的腐蚀。

关于直通式气动连接器的更多信息

RTD 直通式

Full flow coupling for severe conditions RTD for railway

直通式接头(通径为 11 与 19 mm),带有钢珠锁紧系统,用于高流量以及插头和插座之间需要旋转的应用。

关于直通式气动连接器的更多信息

SPI/OS 直通式

Full flow couplings for harsh conditions SPI/OS designed for railway

直通式接头(通径为 6 至 9 mm),带有钢珠锁紧系统,用于插头和插座之间需要旋转的应用。

关于直通式气动连接器的更多信息

定制型组合接头

Customized multi-coupling MCS

同时连接多个回路的组合连接

关于定制型组合接头系统的更多信息

完整气动连接

Hose assemblies for railway

配备 GPL、RTD 或 SPI OS 快速接头软管

关于软管组件的更多信息