市场 食品

用于液压回路的快速接头

选择史陶比尔的优势:高性能与最优流量。史陶比尔提供系列广泛的用于食品加工行业液压回路快速接头。这些接头可满足该领域内对性能的高要求,并且无论是在低压、中压还是高压环境中,都能提供杰出的耐受性。它们保证了流体和和工作环境的完整性,而这两者是食品加工领域的关键注意事项。

MPX - 中压无泄漏

Non-spill flat face quick coupling MPX @1x

公称直径 DN (mm):6 到 25
最大允许压力*:315 bar

关于 MPX 快速接头的更多信息

CBX – 高压无泄漏

Compact non-spill quick couplings CBX

公称直径 DN (mm):3 到 16
最大允许压力*:450 bar

关于 CBX 快速接头的更多信息

SPX - 高压无泄漏

High pressure flush face quick coupling SPX

公称直径 DN (mm):6 到 16
最大允许压力*:450 bar

关于 SPX 快速接头的更多信息

SBA - 高强度

High resistance couplings SBA for hydraulic oïl circuits

公称直径 DN (mm):8 到 15
最大允许压力*:450 bar

关于 SBA 快速接头的更多信息

* 根据型号和工作条件