市场 核工业

用于手套箱的连接解决方案

我们具零污染技术的快速接头带自动锁定装置,为手套箱中的全方位应用提供正确的连接解决方案,从供液和供气过程到放射性产品的取样,以达到在操作者、设备和环境均安全的条件下实现快速、可靠的连接。

HCB 无泄漏

Non-spill quick coupling with bayonet locking HCB

直径Ø:3 mm到16 mm
最大压力可达300 bar*

关于不锈钢连接器的更多信息

SCB 洁净断开

Non-spill flat face quick coupling NCB

直径Ø:4 mm到20 mm
最大压力可达160 bar*

关于不锈钢连接器的更多信息

* 根据型号和工作条件