产品系列及应用

单极工业连接器

我们的工业连接器产品性能卓越,专为工业环境中的严苛要求设计。配备经过反复实践的MULTILAM技术,可实现极低接触电阻和超高功率密度。这些连接器被广泛应用于发电、配电、机架、面板应用、机械控制系统和移动变压器等应用中。如果您需要通过可移除连接器安全地进行大电流传输,史陶比尔工业连接器将是您的不二之选。

 

round uninsulated 6 mm
圆形非绝缘连接器

我们的单极、开放式、非绝缘圆形连接器专为大电流传输设计,最高可达6000A。

round insulated 6 mm
圆形绝缘连接器6 mm

专为载荷高达125 A的持续电流设计,适用于实验室和测试设备。

insulated 10-21 mm
圆形绝缘连接器10-21 mm

插拔式连接器,专为工业生产设备、开关装置、试验台以及备用电源设计。

rapid connection
快速连接解决方案

在配电设备、发电装置和移动变压器中用于母线安全连接的汇流排夹钳。

plug-in systems
叉式连接器

叉式连接器,可安全可靠地与接铜排或铝制母线直接连接。

medical connectors
医疗行业连接器

我们电子医疗设备产品线根据医疗行业的具体需求而开发。

miniature pcb connectors
微型PCB连接器

该产品组包括用于PCB电路板,夹层结构接口板等的微型连接器。

multilam plug connectors
MULTILAM插头连接器

该产品线具有优异的电气特性,载流能力强,接触电阻低。