产品系列及应用

多极连接解决方案

多极连接器系列产品能承受恶劣的环境,非常适合公共交通、铁路、矿业或海事等领域。电连接器必须持续稳定的工作,才能保证完美的运行。史陶比尔连接器满足上述要求,即使在剧烈震动和冲击的情况下也能够保证安全连接。经过反复实践的MULTILAM技术可确保在低电阻下实现最大稳定性,从而保证极低的电力损耗和低插拔力。

 

Connection solutions for e-mobility
电动交通连接解决方案

针对机载应用和基础设施应用提供最高性能的可靠性、抗振性及绝佳安全性。

Connectors for motor testing
发动机测试连接器

我们的发动机测试适配器产品线包括电机终端插头,该配件可快速安全的连接至测试场地中的电气设备。

Robot tool changers connector FL3
FL3 机器人工具快换连接器

FL3连接器应用于自动化工具快换装置。得益于接触载体快换系统,FL3连接器非常易于操作。