产品系列及应用

模块化连接解决方案

史陶比尔凭借丰富的行业知识,向市场提供标准解决方案,以及针对具体客户需求量身定制的解决方案。在满足不同领域应用需求的同时,我们专注于开发经过反复实践、模块化和可配置的独立连接系统,为您提供一体化解决方案。我们的模块化连接器支持各种连接类型,包括:电气、信号、数据、热电偶、同轴、光纤、流体、气动和液压。

 

CombiTac
CombiTac模块化连接器

CombiTac支持电力、信号、热电偶、同轴、光纤、气动、液压和总线连接的模块化组合。
访问我们的 www.combitac.com

Modular power connector MPC
模块化电源连接器(MPC)

用于机车车辆(如车载动力应用)、牵引变频器和电池输出、车身转向架以及发动机连接。

High mating docking system
高插拔次数连接器解决方案

该系列产品具有极高的可靠性,插拔次数超过100万次,可满足自动化生产设备的各种要求。