机器人工具快换系统

MPS COMPLETE — 即用式应用解决方案

即用式机器人工具快换系统 MPS COMPLETE 适用于大部分标准型工具快换应用。其传输控制模块符合最常见的机器人工具快换系统的国际生产流程标准。只需从我们全面的产品系列中选择一款已完成配置的解决方案即可。

客户效益

  • 此产品系列的订单可在最短的时间内交付;
  • 传输控制模块的附加件可随时进行制造;
  • 机器人管线包可轻松连接到国际标准型接口,消除了电缆错接的风险。

MPS 020

Stäubli AG - MPS20-tim-2x-41846-jpg-orig.jpg

有效负载:20 kg
弯矩:30 Nm(静态)
扭矩:30 Nm(静态)

机器人工具快换系统 MPS 020

MPS 032

Stäubli AG - MPS32-tim-2x-41851-jpg-orig.jpg

有效负载:32 kg
弯矩:75 Nm(静态)
扭矩:75 Nm(静态)

机器人工具快换系统 MPS 032

MPS 130

Robot tool changer MPS 130 with modules

有效负载:100 Kg
弯矩:900 Nm(静态)
扭矩:800 Nm(静态)

关于 MPS 130 机器人工具快换系统的更多信息

MPS 260

Robot tool changer MPS 260 with modules

有效负载:350 kg
弯矩:2000 Nm(静态)
扭矩:2000 Nm(静态)

关于 MPS 260 机器人工具快换系统的更多信息