在高度自动化、灵活和工艺安全的机器人生产线上,机器人工具快换系统是不可或缺的一部分。史陶比尔拥有数十年创新优势,成功开发出适用于所有工业生产环境和应用的自动工具快换系统,有助于在零缺陷的生产环境中实现最高程度的安全性。您必将受益于这一持久、和谐、完整的模块式系统,并且可将其用于所有负载能力和所有制造商生产的机器人。
有效负载:100 Kg 弯矩:900 Nm(静态) 扭矩:800 Nm(静态)
有效负载:350 kg 弯矩:2000 Nm(静态) 扭矩:2000 Nm(静态)
有效负载:630 kg 弯矩:5000 Nm(静态) 扭矩:5000 Nm(静态)
有效负载:1530 kg 弯矩:12500 Nm(静态) 扭矩:12500 Nm(静态)