人与机器专家 人机协作

Power Cobot 协作机器人

观众通道

时间、地点

2019 9 17 - 21

8.1 A233 展位

国家会展中心 (上海)

强大而灵敏

秉承 TX2 系列的卓越性能,全新 TX2touch 系列协作机器人远优于传统协作机器人,实现更高生产力。它们强大而灵敏,负载高达 20 kg,并配备高度灵敏的皮肤系统。这种先进技术可减少协作机器人在与人类接触的情况下的反应时间,从而保证操作人员安全。

沿袭 TX2 机器人

TX2touch 版本的协作机器人拥有 TX2 系列固有的优秀品质。凭借智能设计,它们可以在高生产力和人机协作之间无缝切换。此外,这些协作机器人具备独特的 SIL3/PLe 模块化安全功能。它们专为智能生产设计,靠近工具法兰的前臂集成了 Ethernet Cat5e 端口,拥有与 TX2 系列一致的高可靠性。

Stäubli AG - TX2touch-CIIF19.jpg
安全人机协作
史陶比尔 MRC 产品

TX2 协作型机器人

TX2 collaborative robotic arms

凭借安全、快速的 TX2 系列机器人和 CS9 控制器,史陶比尔正为人机协作领域书写全新篇章。

更多信息

CS9 机器人控制器

Controller CS9 and SP2

适合 TX2 系列机器人的紧凑型控制器。

更多信息
人机协作 MRC 开始起航

在限期开展的人机协作(MRC)开创性试点项目中,瑞士 Migros 集团旗下 Bischofszell Nahrungsmittel AG 公司致力于实现两大目标:高效的食品生产和工作场所的人性化。

成功案例