人与机器专家 移动机器人

HelMo - 史陶比尔移动机器人系统

观众通道

时间、地点

2019 9 17 - 21

8.1 A233 展位

国家会展中心 (上海)

www.ciif-expo.com

在全球范围内,移动机器人有望发挥越来越大的作用。多项任务的局部自动化使各个工业领域可以避免专门投资于独立应用程序或者非经济高效的自动化流程。像HelMo这样的移动机器人系统的用户可以选择机器人将执行的任务,来响应即时需求。这样,他们可以通过减少产量需求和工艺流程之间的传输时间来更好地控制投资回报率(ROI)和生产质量。

“从采购、物流到搬运、装配、机加工和质量控制,HelMo可以在几乎所有工作区域内使用。它不仅可以大幅提升生产柔性,还能确保运行品质始终如一,使员工可以专注于更具价值的工作任务。” ——Peter Pühringer,史陶比尔德国拜罗特伊公司工业机器人事业部经理。

Stäubli AG - HelMo-CIIF19.jpg
HelMo - 史陶比尔重新定义移动性

技术参数

机器人手臂

TX2-90

TX2-90L

TX2-90XL

工作半径 (轴1和轴6间)

1000mm

1200mm

1450mm

最大负载*

20 kg

15 kg

9 kg

额定负载

7 kg

6 kg

5 kg

重复定位精度 - 根据 ISO 9283 标准

±0.03 mm

±0.035 mm

±0.04 mm

防护等级:手腕 / 手臂 / 系统整体

IP67 / IP65 / IP20

智能机器人 - TX2
Stäubli AG - TX2-60-smart-factory-automate-pim@2x.jpg

高效生产者和协作专家

史陶比尔 TX2 机器人既能独立工作,也能与人协同。它们兼具最快速度与最高级别协作安全性,为您带来更多有保障的投资回报。

阅读更多 (PDF)