- 欧洲
- 美洲
- 亚洲和中东
- 非洲和大洋洲
基于在安全和可靠连接各类光伏系统所积累的丰富专业知识,史陶比尔为整个光伏产业链上的eBoS应用场景提供高品质部件。
新近推出的创新产品in-line fuse和Y型分支线束用于直流侧连接,搭载了尖端技术并获得TÜV认证。史陶比尔与制造伙伴Jurchen Technology建立合作关系,实现强强联合。史陶比尔将充分融合利用自身在先进电连接技术和产品设计的专业知识,以及Jurchen Technology的制造经验。通过此次合作,基于独特和久经验证的硫化工艺,史陶比尔能够为客户提供高品质产品解决方案。这一尖端技术赋予产品无与伦比的坚固度。
史陶比尔eBoS产品组合中的两款产品均已通过认证机构的测试,并获得了TÜV莱茵的1500V认证证书。凭借创新的产品设计和制造技术,新产品具有低电阻、低漏电和卓越绝缘性能,为客户带来更高效能。相比传统直流布线系统,全新史陶比尔一站式eBoS解决方案能够节省安装时间和材料用量,而且可以减小直流汇流箱体积,降低经济成本。史陶比尔品质久经考验,新产品满足eBoS应用场景需求,降低了客户总体拥有成本,提升光伏项目的安全性、可靠性和盈利能力。
技术参数 | MC4-Evo 2 Y-Splitter |
额定电压 | DC 1500 V |
环境温度范围 | -40 °C ... +85 °C |
防护等级 (IP), 配套 未插合 | IP65/IP68 (1 m, 1 h) IP2X |
绝缘材料 | PA, EVA, XLPE |
经认证,根据 TUV Rheinland 2PfG 1911 | 是 |
技术参数 | MC4-Evo 2 ILF3 |
额定电压 | DC 1500 V |
环境温度范围 | -40 °C ... +50 °C |
防护等级 (IP), 配套 未插合 | IP65/IP68 (1 m, 1 h) IP2X |
绝缘材料 | PA, EVA, XLPE |
经认证,根据 TÜV Rheinland 2PfG 2380 | 是 |
额定电流 gPV | 4 A 5 A 6 A 15 A 20 A |
这些产品均可量身定制,比如电缆长度。