- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Teknik tekstil üretiminde kullanılan yeni Stäubli TF dokuma sistemi serisi, modüler tasarıma sahiptir ve talep edilen tüm teknik özellikleri karşılayan yapılandırma seçenekleri sunar. servo kontrolü dökme Ağızlık açma ve paralel dokuma tarağı hareketleri gibi gelişmiş teknoloji örneklerinin birleşimi sayesinde dokumacılar, istenilen özelliklere sahip yenilikçi kumaşlar üretmek için sınırsız tasarım özgürlüğüne sahiptir.
MODÜL | KOMPOOZİT KUMAŞLAR İÇİN | AĞIR ENDÜSTRİYEL KUMAŞLAR İÇİN |
---|---|---|
Çözgü ipliği besleme | Bobin cağlığı ve/veya çözgü levendi | Çözgü levendi |
Ağızlık açma | Jakar veya armür | Armür makinesi (alternatif olarak Jakar makinesi ile) |
Atkı İpliği Seçici | Birden Fazla Atkı İpliği Seçici ile 12'ye kadar renk | |
Atkı atma | Tek veya çift gergin rapier | |
Dokuma kalınlığı | 1,8 metreye kadar veya isteğe göre | 5,3 metreye kadar |
Çekme | Lineer | Silindir |
Kontrol | Ana kumaş parametreleri için doğru zamanlı kontrol |